{"product":{"productId":"agid.34128","price":4.99,"name":"BROCHE M08, L=50, D=10, FORME:A BOULE,ACIER BRUNI, COMP:THERMODURCISSABLENOIR ASPECT POLI BRILLANT"},"currency":"EUR"}
Broche
acier
bruni
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, industrie du meuble, construction métallique
- Version : acier ou Inox
- Universels
Unité de vente
4,99 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Broche
Forme
A
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermodurcissable
Couleur des composants
noir
Surface
corps
bruni
Surface
composants
aspect poli brillant
Code acier
1.0715
D1=Filetage
M8
D=diamètre
10
L=longueur de tige
50
D2
25
L1
13
L2
23
RoHS
true
Type de forme
Boule
Description
Matière
Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier ou inox 1.4305.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli miroir.
Acier bruni, passivé bleu ou inox brut.
Acier bruni, passivé bleu ou inox brut.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.