FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Moyeu de serrage
Matériau du corps de base
acier de traitement
D1=Diamètre intérieur
14
D2=Diamètre extérieur
32
D4=Alésage de fixation
M12
B
19,5
B1
17
D3
14
L
45
T
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
Acier de traitement 1.1206.
Finition
Bruni.
Nota
Les moyeux de serrage peuvent être montés rapidement et facilement sur les arbres, réglés dans la bonne position puis bloqués. Pour une bonne transmission du couple, il est recommandé une tolérance de l‘arbre de h11. Des leviers standards ou spécifiques peuvent être vissées sur le taraudage D2.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté