FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée à visser
Modèle 1
Couple
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
A=Longueur de poignée
89,5
J=Filetage
M5
B
60
C
13
D
18,5
E
6,5
F
8
Force manuelle FH N
0-150
G
12
H
5,5
K
M5x16
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Par l'intermédiaire de la vis à six pans creux, il est possible de régler le moment de débrayage pour obtenir la force de serrage désirée. La force de serrage est atteinte lorsque la poignée se plie d'environ 15°.

Remarque :
Assurez vous que la poignée est bien montée pour plier dans le sens horizontal.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté