Poignée à visser Couple acier de traitement trempé et bruni 06357-06119
- Accessoires pour vérin de bridage pivotant notamment
- Obtention de la force de serrage désirée grâce au moment de débrayage réglable
Unité de vente
€150.95
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée à visser
Modèle 1
Couple
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
A=Longueur de poignée
119
J=Filetage
M6
B
84
C
15
D
23
E
8
F
10
Force manuelle
FH
N
0-200
G
14
H
6,5
K
M6x20
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Par l'intermédiaire de la vis à six pans creux, il est possible de régler le moment de débrayage pour obtenir la force de serrage désirée. La force de serrage est atteinte lorsque la poignée se plie d'environ 15°.
Remarque :
Assurez vous que la poignée est bien montée pour plier dans le sens horizontal.
Remarque :
Assurez vous que la poignée est bien montée pour plier dans le sens horizontal.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.