Poignée à visser acier de traitement bruni 06355-05059
- Accessoires pour vérin de bridage pivotant notamment
- Utilisation flexible
Unité de vente
17,66 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée à visser
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
plastique thermodurcissable
Coloris
des composants
noir
A=Longueur de poignée
59
E=Filetage
M5
B
20
C
8
D
5
SW
7
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
Axe en acier de traitement.
Bouton boule en plastique thermodurcissable PF 31.
Bouton boule en plastique thermodurcissable PF 31.
Finition
Axe bruni.
Bouton boule noir.
Bouton boule noir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.