Poignée boule pivotante plastique thermodurcissable 06353-1101
- Pour le réglage manuel sur des modules, des machines ou des groupes
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Insert et boulons en acier ou en Inox
Unité de vente
16,11 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée boule
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M10
H=Hauteur
37
L=longueur de filetage
14
B
8
D2
16
H1
24
H2
8
SW1
13
SW2
5
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Bille Duroplast PF 31.
Doigt en acier, ou acier inoxydable 1.4305.
Finition
Boule noire brillante.
Acier zingué passivé bleu.
Inox naturel.
Acier zingué passivé bleu.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.