Poignée conique fixe plastique thermodurcissable brillant noir 06315-250810
- Poignées pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
- polissage haute brillance.
Unité de vente
2,75 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée conique
Modèle 1
fixe
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
brillant noir
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
zingué
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
90
L=longueur de filetage
10
D2
17
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Boulon fileté : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.