FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée conique
Modèle 1
fixe
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
zingué
D1=Diamètre extérieur
26
D=Filetage
M10
L1=Longueur de poignée
100
L=longueur de filetage
12
D2
20
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté