FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Poignée en thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après : - Faire pivoter la poignée autour de son pivot, jusqu’à la butée (90°). - Pousser la poignée dans le sens axial jusqu’en position de blocage. Dès que l’on relache la poignée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos. Les poignées cylindriques peuvent se monter p. ex. sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs. L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Souvent achetés avec les articles de votre panier