Poignée cylindrique pivotante thermoplastique 06321-12260820
- Poignées pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Montage : Via six pans creux dans l'axe
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
5,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cylindrique
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
26
D=Filetage
M12
L1=Longueur de poignée
81
L=longueur de filetage
15
D2
22
D3
14
SW
5
Type de filetage
filetage
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Poignée thermoplastique, insert acier zingué.
Finition
Surface noire satinée.
Nota
Les poignées cylindriques peuvent se monter par exemple sur des volants et des manivelles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.