Poignée fixe acier inoxydable électropoli 06293-11025080
- Poignée assortie aux volants DIN 950
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Inox 1.4305 ou 1.4401
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€26.23
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée
Modèle 1
fixe
Modèle 2
sans six pans creux
DIN
similaires à DIN 39
Forme
E
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
électropoli
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M10
L1=Longueur de poignée
81
L=longueur de filetage
18
Code acier
1.4401
D4
16
L3
9,75
Type de filetage
filetage
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
Inox 1.4305 ou 1.4401.
Finition
Polissage électrolytique.
Nota
Inox 1.4401 similaire à DIN 39.
Poignée adaptée aux volants DIN 950.
Poignée adaptée aux volants DIN 950.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.