{"product":{"productId":"agid.3545","price":6.53,"name":"POIGNÉE FIXE À DIN39, FORME:E D=M06X13,D1=16, L1=50, ACIER POLI"},"currency":"EUR"}
Poignée
fixe
acier
- Poignée assortie aux volants DIN 950
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Inox 1.4305 ou 1.4401
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€6.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poignée
Forme
E
Finition 1
fixe
DIN
similaires à DIN 39
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
50
L=longueur de filetage
13
D4
10
RoHS
true
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.