Poignée pivotante plastique thermodurcissable brillant noir 06316-106009
- Poignées pour volants pleins avec poignée tournante (06287)
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
- polissage haute brillance.
Unité de vente
11,90 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Modèle 2
ovale
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
brillant noir
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
zingué
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
54,7
L=longueur de filetage
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
SW
7
Taille
1
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Axe : acier nickelé ou Inox 1.4305.
Joncs : Inox 1.4310.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les poignées sont assorties aux volants pleins avec poignée tournante 06287.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.