Poignée pivotante acier poli 06310-216
- Poignée assortie aux volants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€12.31
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Modèle 2
similaires à DIN 98
DIN
similaires à DIN 98
Forme
E
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
poli
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
16
D3=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
53
D4
10
L2
13
SW
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
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.