FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
DIN
similaires à DIN 98
Forme
E
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
32
D3=Filetage
M12
L1=Longueur de poignée
107
D4
20
L2
20
SW
17
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
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought