FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
17
D=Filetage
M5
L1=Longueur de poignée
51
L=longueur de filetage
7
D9
15
L7
5
SW
13
Taille
1
Type de filetage
filetage
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
Material
Black thermoset PF 31.
Centre pin and tapped bush galvanised steel or bright stainless steel.
Version
High-gloss polished.
Note
To mount unscrew the axle.
Drawing reference
1) mounting aid
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought