FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Grip
Version 1
revolving
Main material
thermoset
Main colour
high-polish finish black
Component material
stainless steel
Component colour
bright
D1=Outside diameter
28
D=Thread
M10
L1=Handle length
77
L=thread length
11
D9
21
L7
7
SW
19
Size
3
Thread type
external thread
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Axe et insert fileté en acier zingué ou Inox.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Pour le montage il faut dévisser l’axe de la poignée.
Indication de dessin
1) Fente pour montage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought