Poignée pivotante plastique thermodurcissable brillant noir 06316-208009
- Poignées pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Montage : Dévissage de l’axe de la poignée
- Différentes dimensions de filetage
- polissage haute brillance.
Unité de vente
€6.04
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
brillant noir
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
zingué
D1=Diamètre extérieur
23
D=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
68
L=longueur de filetage
9
D9
18
L7
6
SW
16
Taille
2
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Axe et insert fileté en acier zingué ou Inox.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Pour le montage il faut dévisser l’axe de la poignée.
Indication de dessin
1) Fente pour montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.