FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
D3=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
61
D1
20
D4
13
D6
18
L2
13
L3
6
L4
6
SW
4
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier.
Finition
Poignée noire.
Acier chromaté.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté