FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée conique
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
23
D=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
65,5
L=longueur de filetage
13
D4
19
L2
24
SW
4
Taille
2
Type de filetage
filetage
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
Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Axe acier, galvanisé ou inox naturel.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les poignées cylindriques peuvent se monter par exemple sur des volants et des manivelles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté