Poignée conique pivotante plastique thermodurcissable 06314-18
- Poignée assortie aux volants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€9.13
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée conique
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau
des composants
acier
D3=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
57
D1
18
D4
13
L2
16
L3
5
SW
11
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert : acier.
Finition
Acier: zingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.