Poignée cylindrique de sécurité retour automatique en position initiale thermoplastique 06328-01-104
- Prise en main optimisée et bonne adhérence
- Poignées pour volants et manivelles
- Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
43,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cylindrique de sécurité
Modèle 1
retour automatique en position initiale
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
14
D=Filetage
M4
L1=Longueur de poignée
38
L=Longueur de poignée
35
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
L3
47
T
4,5
Taille
1
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Le retour automatique en position de repos permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Le retour automatique en position de repos permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.
Matière
Poignée en thermoplastique.
Axe en acier.
Axe en acier.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Pièces en acier bruni.
Nota
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
Dès que la poignée est relâchée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos.
Le perçage D3 sert d'alésage de positionnement.
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
Dès que la poignée est relâchée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos.
Le perçage D3 sert d'alésage de positionnement.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
Différentes dimensions de filetage
Poignées pour volants et manivelles
Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
Différentes dimensions de filetage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.