FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cylindrique
Modèle 1
escamotable
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier inoxydable
Clé en acier
1.4404
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
59,5
L=Longueur de poignée
55
T=profondeur de filetage
6
A
12,5
A1
6,5
D2
20
D3
4,5
H
22,5
L3
71,5
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Description du produit
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
La poignée escamotable permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.
Matière

Poignée en thermoplastique.
Axe en acier classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Doigt de serrage en acier à ressort ou en inox 1.4310.
Ressort de compression en acier à ressort ou en inox 1.4568.

Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Nota
L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Obstacles gênants évités
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté