Poignée cylindrique pivotante thermoplastique 06325-01-3306
- Prise en main optimisée et bonne adhérence
- Poignées pour volants et manivelles
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
9,42 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cylindrique
Modèle 1
pivotante
Forme
B
Type de forme
avec taraudage
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier inoxydable
Clé en acier
1.4404
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
61,4
T=profondeur de filetage
12
D2
14
L2
6,4
SW
12
Taille
3
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Matière
Poignée en thermoplastique.
Axe en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.