FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
polyamide
D1=Diamètre extérieur
198
D2=Alésage de fixation
16H7
L3=hauteur
60
A
82
B3
5
D3
51
D4
26
H
31
H2
17,5
L
141
L1
32
L2
81
T
18,3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier
Insert fileté pour poignée cylindrique en laiton.
Finition
Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.
Sur demande
Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought