2-Spoke handwheel Reamed hole with slot polyamide 06255-5200X20
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Version : sans rainure et avec rainure
Unité de vente
€30.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
polyamide
Matériau
des composants
polyamide
D1=Diamètre extérieur
198
D2=Alésage de fixation
20H7
L3=hauteur
60
A
82
B3
6
D3
51
D4
26
H
31
H2
17,5
L
141
L1
32
L2
81
T
22,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Handwheel, reinforced and stabilised polyamide.
Centre caps, polyamide.
Centre bushes, steel.
Tapped insert for cylinder grip, brass.
Centre caps, polyamide.
Centre bushes, steel.
Tapped insert for cylinder grip, brass.
Version
Handwheel, oil and grease resistant, black (RAL 9011), satin finish.
Centre caps, grey (RAL 7035).
Centre bushes, black oxidised.
Centre caps, grey (RAL 7035).
Centre bushes, black oxidised.
On request
Other cap colours.
Special versions.
Special versions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.