EN
Choose your language
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
pivotante
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
12H7
L3=hauteur
36
B3
4
D3≈
28
L1
18
Nombre de rayons
3
Poignée
Poignée
T
13,8
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
Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté