FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
DIN
DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
140
D2=Alésage de fixation
16H7
L3=hauteur
39
B3
5
D3≈
30
L1
19
Nombre de rayons
3
Poignée
sans poignée
T
18,3
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
Material
Handwheel in aluminium
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought