Handwheel Reamed hole with slot aluminium 06273-1500X34
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- stable et durable
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Sales unit
€437.36
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
500
D2=Fastening hole
34H7
L3=height
72
B3
10
D3≈
78
Grip
without
L1
45
Number of
spokes
5
T
37,3
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
Volant : aluminium.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.