Volant Trou lisse avec rainures fonte grise 06271-3100X12
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- stable et durable
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Unité de vente
€34.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
fixe
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée fixe
Matériau
du corps de base
fonte grise
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
100
D2=Alésage de fixation
12H7
L3=hauteur
33
B3
4
D3≈
26
L1
17
Nombre de
rayons
3
Poignée
Poignée
T
13,8
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
Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Poignée : acier.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.