Volant Trou lisse avec rainures fonte grise 06271-3315X30
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- stable et durable
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Sales unit
164,64 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
fixe
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée fixe
Matériau
du corps de base
fonte grise
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
315
D2=Alésage de fixation
30H7
L3=hauteur
56
B3
8
D3≈
53
L1
33
Nombre de
rayons
5
Poignée
Poignée
T
33,3
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
Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Poignée : acier.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.