FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
fixe
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée fixe
Matériau du corps de base
fonte grise
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
400
D2=Alésage de fixation
34H7
L3=hauteur
63
B3
10
D3≈
65
L1
38
Nombre de rayons
5
Poignée
Poignée
T
37,3
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
Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought