Volant Alésage fonte grise 06271-4125X12
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- stable et durable
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Unité de vente
46,23 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Version 1
reamed hole
Version 2
revolving
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée tournante
Main
material
grey cast iron
Component
material
steel
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
36
D3≈
28
L1
18
Number of
spokes
3
Poignée
Poignée
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
Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Poignée : acier.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.