FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
pivotante
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
fonte grise
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
180
D2=Alésage de fixation
16H7
L3=hauteur
43
B3
5
D3≈
36
L1
22
Nombre de rayons
3
Poignée
Poignée
T
18,3
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
Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté