Volant elliptique Carré femelle thermoplastique bleu traffic RAL 5017 06840-080084
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Manipulation sûre et confortable
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
- Différents coloris, renforcées de fibre de verre
Unité de vente
1,78 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant elliptique
Modèle 1
Carré femelle
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
bleu traffic RAL 5017
D1=Diamètre extérieur
80
D2=Alésage de fixation
5
L3=hauteur
16
SW=largeur de clé
8
D3
20
L1
12
Taille
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique, renforcé de fibre de verre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.