FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant elliptique
Modèle 1
Carré femelle
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
bleu traffic RAL 5017
D1=Diamètre extérieur
80
D2=Alésage de fixation
5
L3=hauteur
16
SW=largeur de clé
9
D3
20
L1
12
Taille
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique, renforcé de fibre de verre.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté