FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant elliptique
Modèle 1
Carré femelle
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre extérieur
80
D2=Alésage de fixation
5
L3=hauteur
16
SW=largeur de clé
9
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
Thermoplastique, renforcé de fibre de verre.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté