{"product":{"productId":"agid.3537","price":0,"name":"Volant plein avec poignée tournante, forme D, pré-percé"},"currency":"EUR"}
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Forme D : avec avant-trou
- Moyeu en acier ou en Inox
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Moyeu en acier nickelé.
Poignée pivotante, éléments en acier nickelé.
Moyeu en acier nickelé.
Poignée pivotante, éléments en acier nickelé.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Le volant est livré avec la poignée non montée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.