{"product":{"productId":"agid.3537","price":0,"name":"Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse"},"currency":"EUR"}
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Forme E : avec trou lisse
- Moyeu en acier ou en Inox
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Moyeu en acier inoxydable 1.4305 blanc.
Poignée pivotante, acier inoxydable 1.4305 blanc.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Le volant est livré avec la poignée non montée.
Sur demande
Autres alésages.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.