Disc handwheel reamed hole aluminium 06279-0280X28
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
- Jante polie
Unité de vente
97,87 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
280
D2=Fastening hole
28H7
L3=height
38
D3
51
L1
30
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
Material
Handwheel aluminium.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.