EN
Choose your language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
revolving grip
Main material
aluminium
Component material
thermoset
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
16H7
L3=height
39
B3
5
D3
40
L1
20
T
18,3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant : aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté