EN
Choose your language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
33,5
D3
31
L1
18
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
Volant : aluminium.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought