Volant à 2 bras Trou lisse avec rainures aluminium 06277-1125X14
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Unité de vente
26,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
14H7
L3=hauteur
33,5
B3
5
D3
31
L1
18
T
16,3
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
Volant : aluminium.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.