2-Spoke handwheel Reamed hole with slot aluminium 06277-1250X26
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
- Wheel rim concentricity and axial run-out less than ISO tolerance (IT) 12
Unité de vente
€83.63
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
250
D2=Alésage de fixation
26H7
L3=hauteur
51
B3
8
D3
48
L1
28
T
29,3
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
Material
Spoked handwheels aluminium.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.