EN
Choose your language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
without grip
Main material
aluminium
Main colour
black powder-coated
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
39
B3
5
D3
40
L1
20
T
16,3
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
Volant : aluminium.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté