{"product":{"productId":"agid.35957","price":56.31,"name":"Volants à rayons en tôle d\u2019inox, avec poignée cylindrique rotative"},"currency":"EUR"}
Matière
Volant en inox 1.4404.
Poignée cylindrique en thermoplastique.
Axe de poignée cylindrique en inox 1.4404.
Vis FHC à six pans creux en inox A4.
Finition
Volant grenaillé mat.
Poignée cylindrique gris foncé RAL 7021.
Axe de poignée cylindrique brut.
Vis FHC à six pans creux brute.
Poignée cylindrique gris foncé RAL 7021.
Axe de poignée cylindrique brut.
Vis FHC à six pans creux brute.
Afficher plus
Afficher moins
Volants à rayons en tôle d’inox, avec poignée cylindrique rotative, forme A, 3 rayons
à partir de
€56.31
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants à rayons en tôle d’inox, avec poignée cylindrique rotative, forme B, 4 rayons
à partir de
€71.37
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants à rayons en tôle d’inox, avec poignée cylindrique rotative, forme C, 5 rayons
à partir de
€172.34
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Ce volant sert au positionnement et à l’ajustement manuels précis d’arbres et de broches. Sa conception robuste le rend résistant aux chocs et aux impacts. Sa poignée cylindrique rotative en thermoplastique offre un toucher agréable, ce qui permet une utilisation confortable même en cas de mouvements prolongés ou nécessitant beaucoup de force.
Matière
Volant en inox 1.4404.
Poignée cylindrique en thermoplastique.
Axe de poignée cylindrique en inox 1.4404.
Vis FHC à six pans creux en inox A4.
Finition
Volant grenaillé mat.
Poignée cylindrique gris foncé RAL 7021.
Axe de poignée cylindrique brut.
Vis FHC à six pans creux brute.
Poignée cylindrique gris foncé RAL 7021.
Axe de poignée cylindrique brut.
Vis FHC à six pans creux brute.
Nota
Forme A : 3 rayons (Ø 125 mm).
Forme B : 4 rayons (Ø 160 mm, 200 mm).
Forme C : 5 rayons (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Les dimensions du diamètre (D3) sont conformes aux spécifications de la norme DIN 950.
Forme B : 4 rayons (Ø 160 mm, 200 mm).
Forme C : 5 rayons (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Les dimensions du diamètre (D3) sont conformes aux spécifications de la norme DIN 950.
Montage
La poignée cylindrique est fixée au volant à rayons à l’aide d’une vis FHC.
La clé Allen requise n’est pas fournie.
La clé Allen requise n’est pas fournie.
Contenu de la livraison
Volant à rayons en tôle d’inox.
Poignée cylindrique rotative en inox.
Vis FHC à six pans creux en inox DIN EN ISO 10642.
Poignée cylindrique rotative en inox.
Vis FHC à six pans creux en inox DIN EN ISO 10642.