Volant Taraudage plastique thermodurcissable 06830-70112
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Version : taraudage
- polissage haute brillance.
Unité de vente
€15.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Taraudage
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
70
D2=Alésage de fixation
M12
L3=hauteur
33,5
D3
30
D4
26,5
H2
11,5
L1
23
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
Volant en plastique thermodurcissable PF 31. Insert : acier bruni.
Finition
Brillant, noir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.