Handwheel Reamed hole with slot thermoplastic black grey 06262-108010036
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
Sales unit
17,76 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
with transverse bore
Form
B
Form definition
reamed hole with slot, with transverse bore
Product type
without grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey
Component
material
steel
Component
colour
black oxidised
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
10H7
L3=height
37,5
A1
2,5
B3
3
D
25
D3
19
D7
M6
Grip
without
H
17,5
H2
7,5
L1
13
Size
1
T
11,4
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
Corps de base du volant en thermoplastique.
Moyeu en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.