FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
tôle d’acier
Modèle 2
Carrè
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D1=Diamètre extérieur
78
L3=hauteur
16
L1
11
Nombre de rayons
3
V
8
V1
7,9
V2
8,15
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
Acier de traitement.
Finition
Thermolaquage noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.
Nota
Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.
Indication de dessin
1) Carré sur l'arbre
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought