FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Volant Plein
Finition 1
avec trou de centrage
Type de produit
poignée tournante
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
Code acier
1.4301
D1=Diamètre extérieur
254
L3=hauteur
50,8
D2
22,1
D3
50,8
L1
26,67
L2
15,75
L4
76,2
RoHS
true
poignée
poignée pivotante

Description

Matière

Inox 1.4301.

Finition
Tourné, naturel.
Moyeu avec trou de fixation central.
Sur demande

Inox 1.4401.

Inox 1.4404.

Inox 1.4571.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté